(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Toque poderoso

Toque poderoso
  • Descuento por volumen

· Grano abrasivo: B
· Tamaño de partícula: 170
· Forma: 1 A1
· Agente de unión: VP2
· Velocidad periférica (velocidad periférica máxima utilizada) (milisegundo): 45

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMV0108

Número de Parte
SMV0108
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior (D)(mm) 180 Espesor (T)(mm) 13 Diámetro del Agujero (H)(mm) 31.75
Grano abrasivo B Tamaño de partícula 170 Grado de acoplamiento (Capa X = 5 mm)
A 1A1 Agente de unión VP2 Velocidad periférica (velocidad máxima periférica utilizada)(Sra) 45

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMV0108 de la serie Toque poderoso.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico