(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brazo recto largo L-424

Brazo recto largo L-424
  • Descuento por volumen

Un brazo que permite conectar L-461/L-514.
[Caracteristicas]
· El brazo horizontal es de 290 mm.
· Se puede combinar con la base larga L525 para la inspección de grandes placas de circuitos.
[Aplicaciones]
· Ideal para inspeccionar espacios profundos y estrechos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-424

 
Número de Parte
L-424
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Suministros para microscopios Explicación suplementaria El brazo horizontal es de 290 mm y, en combinación con la base larga L525, puede usarse incluso para la inspección de placas de circuitos grandes. Modelo aplicable L-45/451
Pieza de montaje del soporte 32㎜×φ32/80㎜ Longitud del brazo horizontal(mm) 289 Altura del poste(mm) 258

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-424 de la serie Brazo recto largo L-424.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico