(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo trenzado de protección - Serie FLMX, poliéster, no extensible

Tubo trenzado de protección - Serie FLMX, poliéster, no extensible
  • Descuento por volumen

Manga trenzada con hendidura (negra) tipo duro.
[Características]
· Ligero, suave y flexible, se adapta perfectamente al alambrón que está protegiendo. Es un tubo con un diseño que mantiene la forma de la manga tubular incluso cuando se dobla y es excelente para evitar que el alambrón se salga.
· La forma de cuerda automática le permite atar fácilmente los alambrones a mano. Después de la vinculación, volverá a un círculo con memoria de forma.
· El acabado será más duro que el tubo FLM-FR

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FLMX-3-1
FLMX-3-5
FLMX-3-50
FLMX-6-1
FLMX-6-5
FLMX-6-50
FLMX-12-1
FLMX-12-5
FLMX-12-50
FLMX-19-1
FLMX-19-5
FLMX-19-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro plegable natural
(mm)
Diámetro máximo expandido
(mm)
Largo total
(m)
2 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33.51
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33.55
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33.550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

671
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

675
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12151
1 Pieza(s)

12 Días o más

12155
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19231
1 Pieza(s)

12 Días o más

19235
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

192350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo de Hendidura Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -75 Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 125
Color Negro Material Poliéster Color Negro
Grado ignífugo (principales materias primas) Equivalente a VW-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico