(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[Ilme Insert]CX, Supports High Current, Composite Type

[Ilme Insert]CX, Supports High Current, Composite Type

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

High-current connector solution: A high-precision machined contact with crimping technology that achieves high reliability and low contact resistance has made it possible to convert
power lines into connectors.
This product offers various advantages by changing the connection of a high current power line such as in a motor or welding from a terminal block to a connector.
[Features]
・ Low contact resistance due to high-precision machined contact. (0.2 mΩ/200 A type)
・ High tensile strength by crimping technology. (For 336 kgf/50 mm 2 copper wire)
・ Reduction of total cost by reducing terminal block enclosure and peripheral devices.
・ High maintainability due to easy insertion and removal.

(i)Advertencia

  • The product images are representative images only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CXF 4/0
CXF 4/2
CXF 4/8
CXF 6/36
CXF 8/24
CXM 4/0
CXM 4/2
CXM 4/8
CXM 6/36
CXM 8/24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Nombres de piezas Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
((mm)2)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Tamaño del recinto
(mm)
Detalles Aplicación
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)480690Tornillo de fijaciónInserto hembra4 a 1612 a 677.27Con contacto femenino-
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)680690Tornillo de fijaciónInserto hembra0.25 a 1624 a 677.27Con contacto femenino-
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)1280400Tornillo de fijaciónInserto hembra0,75 a 1618 a 6104.27Con contacto femenino-
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)4240690RizarInserto hembra0.14 a 626 a 1077.27-Para contactos femeninos
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)3216400RizarInserto hembra0.14 a 426 a 1257.27-Para contactos femeninos
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)480690Tornillo de fijaciónInserto macho4 a 1612 a 677.27Con contacto masculino-
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)680690Tornillo de fijaciónInserto macho0.25 a 1624 a 677.27Con contacto masculino-
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)1280400Tornillo de fijaciónInserto macho0,75 a 1618 a 6104.27Con contacto masculino-
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)4240690RizarInserto macho0.14 a 626 a 1077.27-Para contactos masculinos
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)3216400RizarInserto macho0.14 a 426 a 1257.27-Para contactos masculinos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Aplicación Conexión de cable
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CCC / CSA Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +125 Material Resina termoplástica resistente al fuego. Otras normas GL, GOST

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico