(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pilas de luces - torre de señales, serie LR4 (Números de pieza)

Pilas de luces - torre de señales, serie LR4

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pilas de luces - torre de señales, serie LR4
  • Pilas de luces - torre de señales, serie LR4
  • Pilas de luces - torre de señales, serie LR4
  • Pilas de luces - torre de señales, serie LR4
  • Descuento por volumen

Más brillante, más ruidoso, más fácil de usar y más fuerte. Luz de pila seriamente remodelada.

(i)Advertencia

  • Ahora se pueden combinar libremente conjuntos de colores distintos de los colores estándar comprando artículos unitarios.
    Consulte la información del producto "Elementos de la unidad para configurar la serie LR" para obtener más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LR4-5M2PJBW-RYGBC

 
Número de Parte
LR4-5M2PJBW-RYGBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor Tensión nominal
(V)
Pasos = N Color (etapa superior) Color (segunda etapa) Color (tercera etapa) Color (cuarta etapa) Color (quinta etapa) Método de montaje Zumbador (con / sin) Iluminación / parpadeo Normas representativas Método de control Sonido y color Especificaciones Estructura protectora PoE定格電圧 Notas
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Φ 40-5rojoAmarilloVerdeAzulel color blanco[Montaje en poste] Montaje en poste circularPresenteIluminación / parpadeoCE / UL / CULSoporte de colector abierto (NPN)4 tipos-IP65--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Circular Fuente de luz LED
Color del cuerpo principal Blanquecino

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LR4-5M2PJBW-RYGBC de la serie Pilas de luces - torre de señales, serie LR4.

Products like this...

Número de Parte
LR4-102LJNW-G
LR4-102LJNW-R
LR4-102LJNW-Y
LR4-5M2PJNW-RYGBC
LR4-5M2WJBW-RYGBC
LR4-5M2WJNW-RYGBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor Tensión nominal
(V)
Pasos = N Color (etapa superior) Color (segunda etapa) Color (tercera etapa) Color (cuarta etapa) Color (quinta etapa) Método de montaje Zumbador (con / sin) Iluminación / parpadeo Normas representativas Método de control Sonido y color Especificaciones Estructura protectora PoE定格電圧 Notas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 40DC24V1Verde----[Montaje en poste] Montaje del poste de metal de montaje tipo LNingunoIluminaciónCE / UL / CULSoporte de colector abierto (NPN/PNP)--IP54--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 40DC24V1rojo----[Montaje en poste] Montaje del poste de metal de montaje tipo LNingunoIluminaciónCE / UL / CULSoporte de colector abierto (NPN/PNP)--IP54--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 40DC24V1Amarillo----[Montaje en poste] Montaje del poste de metal de montaje tipo LNingunoIluminaciónCE / UL / CULSoporte de colector abierto (NPN/PNP)--IP54--
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Φ 40-5rojoAmarilloVerdeAzulel color blanco[Montaje en poste] Montaje en poste circularNingunoIluminaciónCE / UL / CULSoporte de colector abierto (NPN)--IP65--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ 40-5rojoAmarilloVerdeAzulel color blancoMontaje directoPresenteIluminación / parpadeoCE / UL / CULSoporte de colector abierto (NPN)4 tipos-IP65--
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Φ 40-5rojoAmarilloVerdeAzulel color blancoMontaje directoNingunoIluminaciónCE / UL / CULSoporte de colector abierto (NPN)--IP65--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico