(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

DDR3 240 PIN SD-RAM sin ECC (producto de bajo voltaje de 1.35 V)

DDR3 240 PIN SD-RAM sin ECC (producto de bajo voltaje de 1.35 V)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipos de memoria utilizados: DDR3-SDRAM
· Capacidad: 2 GB, 4 GB, 8 GB
· FSB (reloj base): 800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior
· Estándares del módulo de memoria: DIMM
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre DDR3 240 PIN SD-RAM no ECC (producto de bajo voltaje de 1,35 V) (información de Transcend), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS512MLK64W6H

 
Número de Parte
TS512MLK64W6H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad 4GB FSB (reloj base) 800 MHz o superior a 1333 MHz o inferior Estándares del módulo de memoria DIMM
Tipos de memoria utilizada DDR3-SDRAM Número de pines(Pin) 240 Función ECC Ninguno
Tiempo de acceso 11-11-11

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS512MLK64W6H de la serie DDR3 240 PIN SD-RAM sin ECC (producto de bajo voltaje de 1.35 V).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico