(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinchos "SELFIT"【20-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cinchos "SELFIT"
  • Descuento por volumen

[Características]
- Cinchos para cable de alta calidad adecuadas para la agrupación en interiores.
[Utilizar]
- Para retener y agrupar alambres y cables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEL.2.434

Número de Parte
SEL.2.434
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Color Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013607.5Blanco1.8365058014748300355767-0851

Cargando…

  1. 1

Información básica

Entorno de especificación Uso en interiores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25 a 60 Notas REACH, EN62275, UL62275, IEC60092-101, AS23190 productos conformes

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEL.2.434 de la serie Cinchos "SELFIT".

Products like this...

Número de Parte
SEL.2.201
SEL.2.202
SEL.2.203
SEL.2.435
SEL.2.436
SEL.2.447
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Color Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16752.5Blanco1.111028014748300256767-0605

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

241002.5Blanco1.0811028014748300263767-0613

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

351352.5Blanco1.1711028014748300232767-0621

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1304507.5Blanco1.88650208014748301239767-0869

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1455007.5Blanco1.87650208014748300362767-0877

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013606Blanco1.6345058014748301871767-0915

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico