(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinchos "SELFIT"【20-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cinchos "SELFIT"
  • Descuento por volumen

[Características]
- Cinchos para cable de alta calidad adecuadas para la agrupación en interiores.
[Utilizar]
- Para retener y agrupar alambres y cables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEL.3.432

Número de Parte
SEL.3.432
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Color Espesor
(mm)
Fuerza de tracción
(N)
Diámetro mínimo de la banda
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

482007.5Negro1.8265058014748300966767-1300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Entorno de especificación Uso en interiores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25 a 60 Notas REACH, EN62275, UL62275, IEC60092-101, AS23190 productos conformes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico