(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado - bala, aislado, resistente al agua, enchufe【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Terminal de crimpado - bala, aislado, resistente al agua, enchufe
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una gorra impermeable que cierra el agua.
· Rendimiento a prueba de agua: Código de seguridad a prueba de agua IP57. (IEC529)
[Utilizar]
· Los lados macho (M) y hembra (F) están acoplados (acoplados) para permitir conexiones de cables y relés dentro de los dispositivos. Además, se puede usar donde se requiera un rendimiento de impermeabilización.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-PC4020-M-WP

Número de Parte
T-PC4020-M-WP
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Conjugación de cable cable trenzado
(mm2)
Dimensiones
(mm)
Dimensiones internas
(mm)
Dimensión F
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

27.714Azul27.43.916.54989999256420441-9073Macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Otros Tensión nominal(V) 300
Herramientas aplicables NH-64 (herramientas especiales de Nichifu)