(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nuevo tipo de resorte Conector 770 (WINSTA) Serie Panel Tipo de alimentación

Nuevo tipo de resorte Conector 770 (WINSTA) Serie Panel Tipo de alimentación
  • Descuento por volumen

Nuevo conector de tipo resorte 770 tipo de alimentación de panel con tres, cuatro y cinco terminales. Utilice el mismo color para los conectores macho y hembra, respectivamente. Los colores diferentes no se pueden combinar.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

770-713

 
Número de Parte
770-713
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales V W X Serie Iniciales V · W · X WINSTA® MIDI
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 25
Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CSA Tipo de producto Estilo de inserción de tipo complemento Color Negro
Paso de pin(mm) 9 Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.5 a 4 Tamaño conforme de alambre(AWG) 20 a 12
Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 4.1 Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo V0
Materiales de contacto Aleación de cobre Tratamiento de superficie de contacto Estañado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 770-713 de la serie Nuevo tipo de resorte Conector 770 (WINSTA) Serie Panel Tipo de alimentación.