(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales de acción simple para transmisión de voltaje / Serie 862

Bloque de terminales de acción simple para transmisión de voltaje / Serie 862
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 2 a 2
· Tamaño del tornillo: M3
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Fijación con tornillos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de acción simple para relés de voltaje / serie 862 (WAGO), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
862-502
862-503
862-504
862-505
862-552
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de electrodos
(Polo)
Medida del tornillo Corriente nominal (UL)
(A)
Sección transversal de cable compatible
(mm2)
Tamaño de cable compatible
(AWG)
Nota 1 Nota 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102-5/200.5 a 4 (cable trenzado)20 a 12Detalles del método de montaje: montaje desde la parte superior con tornillo de fijación M3 o tornillo de rosca de ø3 mm, sin pasador de tope de rotaciónOtras secciones transversales de cable compatibles: 0.5 a 2 mm2 por 7 piezas de IV, ø0.8 a 2 mm por cable singe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103-5/200.5 a 4 (cable trenzado)20 a 12Detalles del método de montaje: montaje desde la parte superior con tornillo de fijación M3 o tornillo de rosca de ø3 mm, sin pasador de tope de rotaciónOtras secciones transversales de cable compatibles: 0.5 a 2 mm2 por 7 piezas de IV, ø0.8 a 2 mm por cable singe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104-5/200.5 a 4 (cable trenzado)20 a 12Detalles del método de montaje: montaje desde arriba con tornillo de fijación M3 o tornillo de rosca de ø3 mmOtras secciones transversales de cable compatibles: 0.5 a 2 mm2 por 7 piezas de IV, ø0.8 a 2 mm por cable singe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105-5/200.5 a 4 (cable trenzado)20 a 12Detalles del método de montaje: montaje desde arriba con tornillo de fijación M3 o tornillo de rosca de ø3 mmOtras secciones transversales de cable compatibles: 0.5 a 2 mm2 por 7 piezas de IV, ø0.8 a 2 mm por cable singe
500 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-2M320/54 x 0.5 a 4 (cable trenzado)4x20 a 12-Otras secciones transversales de cable compatibles: 4 x 0.5 a 2 mm2 por 7 piezas de IV, 4 x ø0.8 a 2 mm por cable singe

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Tornillo de fijación Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Número de entradas / salidas 2 a 2 Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Un toque Color Negro
Numero de alambres(Alambre / poste) 4 lineas Tensión nominal(V) 500 Corriente nominal(A) 32
Voltaje (estándar UL)(V) 300/600 Voltaje (estándar CSA)(V) 300 Actual (estándar CSA)(A) 20
Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 4.1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico