(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 10 mm 2/284 Series (Números de pieza)

Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 10 mm <sup>2/284</sup> Series
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, Tierra a 2, Tierra a 3
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de relé de carril DIN / máx. 10 mm2 / serie 284, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

284-907

 
Número de Parte
284-907
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPiezas / productos terminados Número de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Grosor Terminal (Paso)
(mm)
Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
Sección transversal de cable compatible
(mm2)
Tamaño de cable compatible
(AWG)
Diámetro exterior máximo de la capa
(ø mm)
Nota 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Partes individuales] Partes individuales[1 a N] Tierra a 2-Cable a tierraVerde amarillo102 lineas-----0.2 a 1024 a 88-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Numero de electrodos(Polo) 1
Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 284-907 de la serie Carril DIN retransmisión del bloque de terminales / Max 10 mm 2/284 Series.

Products like this...

Número de Parte
284-621
284-624
284-681
284-682
284-687
284-901
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPiezas / productos terminados Número de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Grosor Terminal (Paso)
(mm)
Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
Sección transversal de cable compatible
(mm2)
Tamaño de cable compatible
(AWG)
Diámetro exterior máximo de la capa
(ø mm)
Nota 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Producto ensamblado] Producto ensamblado[1 a N] 1 a 3115Para la distribuciónGris17.54 lineas8001256006001100.2 a 10/6 a 3524 a 8/10 a 28.4/10Detalles de conexión: 3 x CAGE, conexión CLAMP, 10 mm2 / 1 x conexión de abrazadera tipo tornillo 35 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Producto ensamblado] Producto ensamblado[1 a N] 1 a 3115Para la distribuciónAzul17.54 lineas8001256006001100.2 a 10/6 a 3524 a 8/10 a 28.4/10Detalles de conexión: 3 x CAGE, conexión CLAMP, 10 mm2 / 1 x conexión de abrazadera tipo tornillo 35 mm2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Partes individuales] Partes individuales1 a 250Relé / RamaGris103 lineas80057600600540.2 a 1024 a 88-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Partes individuales] Partes individuales1 a 250Relé / RamaNaranja103 lineas80057600600540.2 a 1024 a 88-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Partes individuales] Partes individuales[1 a N] Tierra a 3-Cable a tierraVerde amarillo103 lineas-----0.2 a 1024 a 88-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Partes individuales] Partes individuales1 a 150Relé / RamaGris102 lineas80057600600540.2 a 1024 a 88-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico