(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales de relé de riel DIN / Serie 2004 / Engarzado de virola Cable trenzado, un solo cable Posible unión inmediata (Números de pieza)

Bloque de terminales de relé de riel DIN / Serie 2004 / Engarzado de virola Cable trenzado, un solo cable Posible unión inmediata
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 1 a 2, 2 a 2, Tierra a 2, Tierra a 3, Tierra a 4
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de relés de carril DIN / serie 2004 / cable trenzado engarzado con casquillo, posible unión inmediata de un solo cable (WAGO), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2004-1204

 
Número de Parte
2004-1204
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 130Relé / RamaAzul2 lineas80032(41)60060030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Grosor Terminal (Paso)(mm) 6.2 Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final)
Sección transversal de cable compatible(mm2) 0,5 a 4 (6) Tamaño de cable compatible(AWG) 20 a 10 Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 5.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2004-1204 de la serie Bloque de terminales de relé de riel DIN / Serie 2004 / Engarzado de virola Cable trenzado, un solo cable Posible unión inmediata.

Products like this...

Número de Parte
2004-1201
2004-1202
2004-1207
2004-1301
2004-1302
2004-1304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 130Relé / RamaGris2 lineas80032(41)60060030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 130Relé / RamaNaranja2 lineas80032(41)60060030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 2-Cable a tierraVerde amarillo2 lineas-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 230Relé / RamaGris3 lineas80032(41)60060030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 230Relé / RamaNaranja3 lineas80032(41)60060030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 230Relé / RamaAzul3 lineas80032(41)60060030

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico