(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Número de entradas/salidas: 1 a 1, Tierra a 2
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de relé para alta corriente para rieles DIN/arriba - modelo compatible de 100 mm2 disponible, serie 285 (WAGO), consulte las secciones a continuación:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
285-150
Número de Parte |
---|
285-150 |
Cargando…
Método de cableado | Sin tornillos | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Piezas / productos terminados | Producto ensamblado |
---|---|---|---|---|---|
Numero de electrodos(Polo) | 1 | Numero de alambres(Alambre / poste) | 2 lineas |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 285-150 de la serie Bornero de relé para alta corriente para carril DIN/superior - 100 mm2 modelo compatible disponible, serie 285.
Número de Parte |
---|
285-135 |
285-137 |
285-195 |
285-197 |
285-635 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente