(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector tipo resorte, serie 734, paso de 3.81 mm, macho

Conector tipo resorte, serie 734, paso de 3.81 mm, macho
  • Descuento por volumen

El lado hembra se puede conectar a los conectores de la serie 734-200 (paso de 3,81 mm) con el lado macho de un conector tipo resorte.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
734-334
734-335
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MINI
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 10
Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CUL / CSA Color Naranja Paso de pin(mm) 3.81
Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado flexible / alambre trenzado flexible (con férula de color de aislamiento) / alambre trenzado flexible (sin férula de color de aislamiento) Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 1.5 Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) 0.08 a 1.5
Alambre trenzado flexible (virola unida con collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) 0.25 a 1.0 Alambre trenzado flexible (férula sin collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) 0.25 a 1.5 Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 14
Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 3.4 Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo UL94/V0
Materiales de contacto Cobre electrolítico Tratamiento de superficie de contacto Estañado Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / llave de recubrimiento / adaptador de montaje / tornillo / carcasa de alivio de tensión / placa de alivio de tensión