(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector tipo resorte, serie 734, paso de 3.5 mm, hembra con mecanismo de bloqueo

Conector tipo resorte, serie 734, paso de 3.5 mm, hembra con mecanismo de bloqueo
  • Descuento por volumen

Un conector tipo resorte de la serie Wago 734 con mecanismo de bloqueo para permitir la conexión del lado macho a los conectores de la serie 734–300. Placas compatibles: 734–100/400 Series. Un conector extremadamente compacto.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
734-102/037-000
734-103/037-000
734-104/037-000
734-105/037-000
734-106/037-000
734-107/037-000
734-108/037-000
734-110/037-000
734-112/037-000
734-114/037-000
734-116/037-000
734-120/037-000
734-124/037-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MINI
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 10
Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CUL / CSA Tipo de producto Con dispositivo de bloqueo Color Gris claro
Paso de pin(mm) 3.5 Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado flexible / alambre trenzado flexible (con férula de color de aislamiento) / alambre trenzado flexible (sin férula de color de aislamiento) Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 0.5
Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) 0.08 a 0.5 Alambre trenzado flexible (virola unida con collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) 0.25 a 1.0 Alambre trenzado flexible (férula sin collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) 0.25 a 1.5
Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 14 Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 3.4 Materiales de aislamiento Nylon 6.6
Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Aleación de cobre Tratamiento de superficie de contacto Estañado
Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / adaptador de montaje / carcasa de alivio de tensión / placa de alivio de tensión