(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de resorte serie WINSTA MINI-890

Conector de resorte serie WINSTA MINI-890
  • Descuento por volumen

El sistema de conexión de instalación WINSTA® Plugable encuentra su hogar en cualquier lugar donde los requisitos de instalación se repitan o estén planificados en una rejilla, por ejemplo, instalando iluminación de rejilla o iluminación empotrada. Gracias a este sistema de conexión premontado se reducen los tiempos de montaje y los errores de instalación en obra.

[Características]
· Finalización dentro del plazo previsto mediante cables preconfeccionados y conectores enchufables.
· Protección garantizada contra desajustes mediante opciones mecánicas y de codificación por colores.
· Solución de problemas sencilla y sustitución rápida de cargas conectadas enchufables.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
890-102
890-112
890-113
890-202
890-212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie Iniciales V · W · X Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Tipo de producto Paso de pin
(mm)
Cable aplicable Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme
(mm2)
Área de la sección transversal que coincide con el alambre trenzado
(mm2)
Diámetros de cable soportados ø
(mm)
Materiales de aislamiento Grado ignífugo Materiales de contacto Tratamiento de superficie de contacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] WINSTA MINIHembra (socket)2Con vivienda-Solo cable / alambre trenzado / alambre trenzado flexible0.25 a 1.50.25 a 13.8 a 8.2----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] WINSTA MINIMacho (enchufe)2Con vivienda-Solo cable / alambre trenzado / alambre trenzado flexible0.25 a 1.50.25 a 13.8 a 8.2----
50 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Otros] WINSTA® MINIMacho (enchufe)-Con vivienda9----Nylon 6.6V0Aleación de cobreEstañado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] WINSTA MINIHembra (socket)2Sin vivienda-Solo cable / alambre trenzado / alambre trenzado flexible0.25 a 1.50.25 a 1-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] WINSTA MINIMacho (enchufe)2Sin vivienda-Solo cable / alambre trenzado / alambre trenzado flexible0.25 a 1.50.25 a 1-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales V W X Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 16 Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Sin tornillos
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL Color Negro
Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.25 a 1.5 Tamaño conforme de alambre(AWG) 22 a 16 Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 3