(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tubos eléctricos - tapones para tubos marcados, nailon 66

Accesorios para tubos eléctricos - tapones para tubos marcados, nailon 66
  • Descuento por volumen

¿Tiene problemas con el tubo de la marca que se suelta al usar bloques de terminales de resorte?
Use un tapón de tubo de marca para dificultar la caída del tubo.

[Caracteristicas]
- Asegura los tubos de marca en aplicaciones de cableado general.
- Reduce la caída del tubo de marca cuando no se utilizan terminales de engarzado. (No está completamente arreglado)
[Especificaciones]
- Material: nylon 66
- Color: natural
- Tamaño de cable compatible: 0.3 a 0.5 mm² / AWG22-20 (MS-3-050 N)
- Tamaño de cable compatible: 0,35 a 1,25 mm²/AWG20-16 (MS-4-125 N)
- Tamaño de cable compatible: 1.25 a 3.5 mm² / AWG16-10 (MS5-350 N)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS-3-050N
MS-4-125N
MS-5-350N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable conforme (sección transversal)
(mm2)
Tamaño de cable conforme (AWG)
(AWG)
1,000 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100.3 a 0.522 a 20
1,000 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100.35 a 1.2520 a 16
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101,25 a 3,516 a 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Natural Notas Para el tamaño de cable aplicable: hay casos en los que el uso no es posible debido al tipo de cable, el diámetro exterior del revestimiento, etc., incluso para un tamaño de cable determinado.