(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie THB399Y - resistente al agua, divisor en Y, relé

Conector circular serie THB399Y - resistente al agua, divisor en Y, relé

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cuerpo principal tiene forma de Y, lo cual es útil para la división de cables.
· La conexión del cable utiliza tornillos, lo que facilita el trabajo.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THB399Y-3P
THB399Y-3WP
THB399Y-6P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Corriente permisible
(A)
Bloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103243P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6323WP
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106246P

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales S T U S T U THB399Y
Pin / contacto aplicable Otros Aplicación Conexión de cable Voltaje permitido(V) AC250
Método de conexión del cable Tornillo Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Presente
Normas representativas CE Nombre del producto Conector de relé impermeable en forma de Y Forma exterior del cable conforme (ø)(mm) 7 a 13.5
Grado de protección IP68 equivalente