(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

High-Performance Digital Panel Meter WPM (Números de pieza)

High-Performance Digital Panel Meter WPM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Medidor de CC de tamaño DIN estándar de 48 mm × 96 mm

[Caracteristicas]
· La función de configuración incorporada contribuye a reducir el tiempo dedicado a la configuración.
· El rango de entrada cambia y cambia la escala de medición.

(i)Advertencia

  • The dimension specifications show the outermost dimensions.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WPM-1-11-B03-100

Número de Parte
WPM-1-11-B03-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de entrada Voltaje / Corriente Método de montaje Montaje en superficie de panel Dimensiones de corte del panel 92 x 45
Corriente de entrada(mamá) ±20 Voltaje de entrada(V) ±10 Mostrar dígitos 5 dígitos
Estándar CE Longitud de la dimensión(mm) 99.7 Ancho de la dimensión(mm) 96
Espesor de la dimensión(mm) 48 Fuente de alimentación(V) AC100 a 240 Monitor Pantalla individual
Especificación Pantalla dedicada (control externo) Salida de comparación Salida de relé de fotoacoplador salida de cuatro etapas Informe de prueba Incluido
Entrada Medición de señal de proceso Número de rangos = N(Distancia) 5 Rango de medición (MIN) 1 a 5 V/4 a 20 mA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WPM-1-11-B03-100 de la serie High-Performance Digital Panel Meter WPM.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico