(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Inversor compacto multifuncional Serie MX2 Tipo V1, 3G3MX2-V1 (Números de pieza)

Inversor compacto multifuncional Serie MX2 Tipo V1, 3G3MX2-V1
  • Descuento por volumen

[Características]
· "Modelo estándar mundial" compacto y de alto funcionamiento.
· Función de posicionamiento simplificado.
· Posibilidad de posicionamiento con una entrada de codificador de diferencia de fase de 90° (hasta 1.8 kHz) y posicionamiento con una entrada de pulso de fase única (hasta 32 kHz).
· Admite redes abiertas cuando se conecta a una unidad de comunicación.
· EtherCAT, DeviceNet, CompoNet.
· Equipado con una función de programación simple.
· El control secuencial simple se puede ejecutar usando solo el inversor.
· Control de motor PM.
· Puede usarse con motores PM de alta eficiencia y promueve el ahorro de energía.
· Alto par torque de arranque.
· Operación potente de 0.5 Hz/200% con un control vectorial sin sensor.
· Funciones de seguridad.
· Directiva Europea de Maquinaria ENISO13849-1: 2008 (categoría de seguridad 3/Pld).
· IEC60204-1StopCategory0.
· Viene equipado de forma estándar con dos entradas de seguridad + salida EDM (monitor de seguridad).
· Admite hasta 580 Hz en modo de salida de alta frecuencia.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3G3MX2-A2004-V1

 
Número de Parte
3G3MX2-A2004-V1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad máxima de motor compatible
(kW)
Clase de voltaje de entrada Capacidad de salida máxima
(kVA)
Comunicaciones externas Normas representativas Altura de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Corresponde a doble calificación Puerto de comunicación Red compatible Corriente de salida nominal (carga pesada)
(A)
Corriente nominal de salida (carga ligera)
(A)
Notas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0.4Trifásico 200 V1RS-232/422/485 / DeviceNetCE12868122.5PresenteRS-485Presente3.03.5Compatible con redes abiertas EtherCAT/CompoNet/DeviceNet por unidad de comunicación montada (se requieren opciones separadas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones de salida Trifásico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3G3MX2-A2004-V1 de la serie Inversor compacto multifuncional Serie MX2 Tipo V1, 3G3MX2-V1.

Products like this...

Número de Parte
3G3MX2-A2007-V1
3G3MX2-A2015-V1
3G3MX2-A2075-V1
3G3MX2-AB004-V1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad máxima de motor compatible
(kW)
Clase de voltaje de entrada Capacidad de salida máxima
(kVA)
Comunicaciones externas Normas representativas Altura de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Corresponde a doble calificación Puerto de comunicación Red compatible Corriente de salida nominal (carga pesada)
(A)
Corriente nominal de salida (carga ligera)
(A)
Notas
1 Pieza(s)

Presupuesto

1.1Trifásico 200 V2.4RS-232/422/485UL / CE12868145.5Disponible-Disponible---
1 Pieza(s)

Presupuesto

2.2Trifásico 200 V3.9RS-232/422/485UL / CE128140170.5Disponible-Disponible---
1 Pieza(s)

Presupuesto

11Trifásico 200 V16.6RS-232/422/485UL / CE260140155Disponible-Disponible---
1 Pieza(s)

Presupuesto

0.55Monofásico 200 V1.4RS-232/422/485UL / CE12868122.5Disponible-Disponible---

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm