(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de celosía【1,200 piezas por paquete】

Conector de celosía
  • Descuento por volumen

Este conector ha sido desarrollado para una fuente de alimentación primaria (conforme a IEC-950). 12 polos y 28 polos están disponibles.

[Caracteristicas]
· Este producto se ha desarrollado como un conector de E / S para fotocopiadoras y otros equipos de OA. 12 polos y 28 polos están disponibles.
· Los contactos están protegidos por la carcasa de forma cuadrada, por lo que está diseñado para resistir la torsión.
· Los contactos están hechos de material altamente conductor, por lo que se puede utilizar una corriente alta aunque el tamaño sea pequeño.
· También se puede utilizar para corrientes muy pequeñas (línea de señal). Un tipo de contacto es adecuado para corriente muy baja a alta.
· Este contacto tiene excelentes resultados pasados. Es resistente a la formación de bigotes y a la corrosión por contacto.
· El método de lanza de la carcasa significa que no hay peligro de que los contactos se enreden o salgan de la carcasa.
· La abrazadera del cable asegura la fijación segura del cable.
· El bloqueo de un toque para un bloqueo confiable es muy apreciado.
· Diseñado para evitar que los contactos choquen entre sí.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

176762-1

 
Número de Parte
176762-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Enrejado
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de electrodos 12 Aplicación Conexión de cable
Tensión nominal(V) 250 Dirección de conexión Recto Tipo Carcasa
Línea central (tono)(mm) 3.96 Color Gris Material de la carcasa UL94V-0, nylon 6/6
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a +105