(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de alimentación universal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

176279-1

 
Número de Parte
176279-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Poder universal
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de electrodos 15 Aplicación Conexión de cable
Tensión nominal(V) 300 Método de conexión del cable Rizar Tipo Carcasa
Línea central (tono)(mm) 3.96 Color Color natural Material de la carcasa 6/6 nylon (UL94V-0)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30 a +105