(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini conector CT【1-20,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Mini conector CT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
• Este es un conector AC/DC 50 de la serie Mini CT de Tyco Electronics (TE) con un paso de 1.50 mm.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

292215-5

 
Número de Parte
292215-5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de electrodos Aplicación Corriente nominal
(A)
Tensión nominal
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Tipo Línea central (tono)
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Tamaño de cable aplicable
((mm)2)
Color Material de contacto / acabado Material de la carcasa Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)
Tipo de montaje Objetivo aplicable Notas

16,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Macho (enchufe)5Montaje en panel-50-RectoEncabezamiento1.5--BlancoPre-estaño 0.5 mm cuadrado, alambre de latónUL94V-0, nylon 6/6----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Mini-CT
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30 a +105