(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventilador de hélice de CC con alarma de baja velocidad de rotación, serie MDA (Números de pieza)

Ventilador de hélice de CC con alarma de baja velocidad de rotación, serie MDA
  • Descuento por volumen

[Características]
· Informa rápidamente cualquier disminución en la velocidad rotacional del ventilador.
· La serie MDA tiene un circuito de alarma incorporado que informa al controlador anfitrión cuando se reduce la velocidad rotacional.
· Informa rápidamente cualquier reducción en el potencial de enfriamiento del ventilador atribuible a la vida útil del ventilador o la infiltración de contaminantes.
· Como resultado, este producto contribuye a mejorar la confiabilidad del equipo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDA625-12H

Número de Parte
MDA625-12H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CC)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CC)
(Pensilvania)
Tipo Formulario de conexión Color del marco Notas
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 62x6225 mmDC12VCE / UL / CSA0.53049Unidad de ventiladorCable de extensión incluidoNegroNivel H (transistor interno apagado)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador CC Salida del sensor Suspender salida Funciones adicionales Alarma de velocidad de rotación disminuida (tipo sin contacto)
Formato de salida de alarma Salida de colector abierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico