(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventilador de hélice DC, serie MD (MDS) (Números de pieza)

Ventilador de hélice DC, serie MD (MDS)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ventilador de CC con alto flujo de aire óptimo para ventilación y enfriamiento para enfriar el interior de un dispositivo.
- Hay disponible una variada línea de productos, incluidos modelos con funciones de alarma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDS625H-24

 
Número de Parte
MDS625H-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Salida del sensor Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CC)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CC)
(Pensilvania)
Tipo Tipo de velocidad Formulario de conexión Funciones adicionales Formato de salida de alarma Color del marco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60x6025 mmDC24VNingunoUL / TUV / CSA1.0644155Unidad de ventiladorAlta velocidadCable conductorNinguno-Negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador CC

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDS625H-24 de la serie Ventilador de hélice DC, serie MD (MDS).

Products like this...

Número de Parte
MD625B-12L
MD625B-12LH
MD625B-24
MDS925H-24
T-MD1225-24-G
T-MD625B-12-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Salida del sensor Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CC)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CC)
(Pensilvania)
Tipo Tipo de velocidad Formulario de conexión Funciones adicionales Formato de salida de alarma Color del marco
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 62x6225 mmDC12VSuspender salidaCSA / CE / UL0.53049Unidad de ventiladorVelocidad estándarCable conductorSensor de parada (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNegro
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 62x6225 mmDC12VSuspender salidaCSA / CE / UL0.53049Unidad de ventiladorVelocidad estándarCable de extensión incluidoSensor de parada (tipo sin contacto)Salida de colector abiertoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 62x6225 mmDC24VNingunoCSA / CE / UL0.53049Unidad de ventiladorVelocidad estándarCable conductorNinguno-Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92x9225 mmDC24VNingunoTUV / CSA / UL1.933981Unidad de ventiladorAlta velocidadCable conductorNinguno-Negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

120x12025 mmDC24VNingunoCSA / CE / UL2.54543Juego (protector de dedos, tornillos de montaje incluidos)Velocidad estándarCable conductorNinguno-Sin recubrimiento (base de aluminio)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Otros] 62x6225 mmDC12VNingunoCSA / CE / UL0.53049Juego (protector de dedos, tornillos de montaje incluidos)Velocidad estándarCable conductorNinguno-Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico