(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventilador de hélice grande de AC (velocidad variable), serie MRS (Números de pieza)

Ventilador de hélice grande de AC (velocidad variable), serie MRS
  • Descuento por volumen

[Características]
· Ventilador de CA con alto flujo de aire, óptimo para enfriamiento por ventilación para enfriar todo el interior de un dispositivo.
- Hay disponible una variada línea de productos, incluidos modelos con funciones de alarma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MRS16-BUL

 
Número de Parte
MRS16-BUL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Espesor Voltaje de entrada Salida del sensor Normas representativas Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 50 Hz)
(m3/min)
Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CA, cuando 60 Hz)
(m3/min)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(dB)
Volumen (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(dB)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 50 Hz)
(Pensilvania)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CA, 60 Hz)
(Pensilvania)
Tipo Formulario de conexión Funciones adicionales Formato de salida de alarma Notas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

160x160[Otros] 62 mm[Otros] Monofásico 100/110/115NingunoCE / UL / CSA6.27.34952(AC100V), 53(AC110V, AC115V)127157Unidad de ventiladorBloque de terminalesNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ventilador de corriente alterna Color del marco Gris oscuro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico