(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miraflex MF

Miraflex MF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Miraflex MF
  • Miraflex MF
  • Miraflex MF
  • Miraflex MF
  • Descuento por volumen

Este tubo PF utiliza un diseño de dos capas para excelentes propiedades de resistencia a la intemperie. Esta es la serie Miraflex (PFD).

[Caracteristicas]
· Esta tubería utiliza un diseño de dos capas para excelentes propiedades de resistencia a la intemperie.
· El modelo negro es aún más resistente a la intemperie, y es óptimo para aplicaciones como el cableado exterior en plantas de energía solar.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MF-16
MF-16H
MF-16K
MF-16M
MF-22
MF-22H
MF-22M
MF-28
MF-28H
MF-28K
MF-28M
MF-36
MF-36H
MF-36K
MF-36M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Color Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno aproximado
(mm)
Longitud
(m)
Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Beige231650Beige
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Gris231650Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Negro231650Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Blanco Lechoso231650Blanco translúcido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Beige30.52250Beige
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Gris30.52250Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Blanco Lechoso30.52250Blanco translúcido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28Beige36.52830Beige
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28Gris36.52830Gris
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28Negro36.52830Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28Blanco Lechoso36.52830Blanco translúcido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36Beige45.53620Beige
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36Gris45.53620Gris
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

36Negro45.53620Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36Blanco Lechoso45.53620Blanco translúcido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tubo Corrugado Forma Sin Hendidura Función de Protección (Resistencia Ambiental) Retardante de Llamas / Resitencia a la Intemperie
Estándar PSE