(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molde número 2, con cinta

Molde número 2, con cinta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los problemas se resuelven utilizando la unidad principal, los cables flexibles y los conectores.
· Diga adiós a las esquinas externas, las esquinas internas y las curvas para siempre.
· Fácil montaje en cinta.
· Fácil corte.
· Se puede adaptar al cable existente.
· Las ranuras en la parte inferior facilitan el corte.
· Fijación con un toque con ranuras de acordeón.
• Alinear flex y conector, y usar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JMT23

Número de Parte
JMT23
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho (W)(mm) 21.0 Altura (H)(mm) 10.0 Color Blanco translúcido
Cable adaptativo VVF 1.6 x 3C 1 artículo, VVF 2.0 x 3C 1 artículo Cable de comunicación aplicable 7.0 ø o menos Cable LAN aplicable UPT0.5 x 4P 2 artículo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico