(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Caja moldeada serie TB-50
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TB-56-B
Ancho W(mm) | 95 | Altura H(mm) | 20 | Profundidad D(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Instalación | Sin especificar | Color | Negro | Número de agujeros de montaje de la placa | 2 en diagonal |
Detalles del material | Resina ABS | Jefe de montaje de la placa de PC (diámetro exterior / diámetro interior) | Ø6 / Ø2.6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente