(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento combinado (para usar con un plica estándar y un conducto eléctrico de acero o un conducto eléctrico de acero grueso con tornillos)【2-20 piezas por paquete】

Acoplamiento combinado (para usar con un plica estándar y un conducto eléctrico de acero o un conducto eléctrico de acero grueso con tornillos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Acoplamiento roscado combinado para conectar el tubo plica y el conducto de acero.
· Adecuado para conexiones para conductos eléctricos de acero grueso.
· Las conexiones del tubo plica y del conducto eléctrico de acero son conexiones de tornillo.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KG17
KG24
KG30
KG38
KG50-54
KG63
KG76
KG83
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo de alambre conectable Tubo de cable conectable (etc.) Diámetro exterior máximo de cable compatible
(mm)
Estándar

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PZ17G16 (nominal)/CTG16 (tornillo nominal)15JIS C8350, PSE

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PZ24G22 (nominal)/CTG22 (nominal de tornillo)21JIS C8350, PSE

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PZ30G28 (nominal)/CTG28 (tornillo nominal)27JIS C8350, PSE

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PZ38G36 (nominal)/CTG36 (tornillo nominal)36JIS C8350, PSE

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PZ50G54 (nominal)/CTG54 (tornillo nominal)48PSE

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PZ63G54 (nominal)/CTG54 (tornillo nominal)53JIS C8350, PSE

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PZ76G70 (nominal)/CTG70 (nominal de tornillo)69JIS C8350, PSE

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

PZ83G82 (nominal)/CTG82 (tornillo nominal)80JIS C8350, PSE

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamiento Material Zinc Die-Cast Rango de temperatura(℃) -45 a 150
Materiales primarios Aleación de zinc fundido a presión (ZDC2) Tratamiento de superficies Electrogalvanización (cromato brillante trivalente)