(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - inserto, roscado pequeño, alta densidad, serie CDD (Números de pieza)

Conectores rectangulares - inserto, roscado pequeño, alta densidad, serie CDD
  • Descuento por volumen

CK / CKS Tipo de tornillo pequeño / tipo de resorte, 10 A / 250 V, inserto

[Caracteristicas]
・CK/CKS.
· Tipo de tornillo pequeño / tipo de resorte.
▪ inserto de 10 A/250 V

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CKSF 04

 
Número de Parte
CKSF 04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Clasificación del IP Normas representativas Nombres de piezas Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
((mm)2)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Tratamiento de superficie de contacto Color Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Tipo de caja Dirección de entrada del capó Dimensiones de entrada
(mm)
Material Detalles Notas Otras normas Aplicación
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)4Conexión de cable10400[Otros] Tipo de primaveraRecto-UL / CUL / CCCInserto hembra0.14 a 2.526 a 14Plateado-+125---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto femenino-GOST-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40
Tamaño del recinto(mm) 21.21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CKSF 04 de la serie Conectores rectangulares - inserto, roscado pequeño, alta densidad, serie CDD.

Products like this...

Número de Parte
CKAX 03 VGS
CKF 03
CKF 03 N
CKF 04
CKSM 03
CKSM 04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Clasificación del IP Normas representativas Nombres de piezas Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
((mm)2)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Tratamiento de superficie de contacto Color Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Tipo de caja Dirección de entrada del capó Dimensiones de entrada
(mm)
Material Detalles Notas Otras normas Aplicación
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-------PresenteCUL / ULcapucha----+125C-TYPEParte superior11-Con palanca de acero inoxidable---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)3Conexión de cable10250Tornillo de fijaciónRecto-CCC / CSA / ULInserto hembra0,75 a 2,518 a 14PlateadoBlanco+100---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto femeninoSe puede montar desde la parte posterior de la carcasa de mamparo de tipo recto CKI.GL, GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)3Conexión de cable10250Tornillo de fijaciónRecto-CCC / CSA / ULInserto hembra0,75 a 2,518 a 14PlateadoNegro+100---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto femeninoSe puede montar desde la parte posterior de la carcasa de mamparo de tipo recto CKI.GL, GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)4Conexión de cable10250Tornillo de fijaciónRecto-CCC / CSA / ULInserto hembra0,75 a 2,518 a 14PlateadoBlanco+100---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto femeninoSe puede montar desde la parte posterior de la carcasa de mamparo de tipo recto CKI.GL, GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)3Conexión de cable10400[Otros] Tipo de primaveraRecto-CUL / CCC / ULInserto macho0.14 a 2.526 a 14Plateado-+125---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto masculino-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)4Conexión de cable10400[Otros] Tipo de primaveraRecto-CUL / CCC / ULInserto macho0.14 a 2.526 a 14Plateado-+125---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto masculino-GOST-