(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
CD, tipo engarzado de uso general, 10 A / 50 - 250 V, inserto
[Caracteristicas]
· CD engastado de tipo general.
・10A/50 - 250V.
▪ Insertar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CDF 07 |
CDF 08 |
CDF 15 |
CDF 25 |
CDF 25 Z |
CDF 40 |
CDF 64 |
CDM 07 |
CDM 08 |
CDM 15 |
CDM 25 |
CDM 25 Z |
CDM 40 |
CDM 64 |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | A・B・C | Aplicación | Conexión de cable |
---|---|---|---|---|---|
Corriente permisible(A) | 10 | Método de conexión del cable | Rizar | Dirección de conexión | Recto |
Normas representativas | UL / CCC / CSA | Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) | -40 | Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) | +125 |
Material | Resina termoplástica resistente al fuego. | Notas | Los contactos se venden por separado. | Otras normas | GL, GOST |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente