(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sparkle ESC

Sparkle ESC
  • Descuento por volumen

ESC sparkle es un carrete de alambre de soldadura seguro para el medio ambiente y sin plomo. Su alto punto de fusión proporciona una operatividad superior al tiempo que minimiza las salpicaduras de flujo de soldadura.

[Características]
· Composición (Sn: 96,5%, ag: 3,0%, cu: 0,5%).
· Produce un ángulo de humectación agudo/cóncavo óptimo.
· Disponibles desde 0,3 mm (29 AWG) hasta 1,6 mm (14 AWG) de diámetro de cable.
· Cargas de 250, 500 y 1000 gramos.
· Residuo de fundente transparente.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESC-F3-M705-1.0

Número de Parte
ESC-F3-M705-1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del cable(mm) 1.0 Formulario de suministro Carrete de bobina Cantidad de contenido 1 devanado (1 kg)