(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regleta, con bloqueador de polvo 3 tomas + 1 toma

Regleta, con bloqueador de polvo 3 tomas + 1 toma
  • Descuento por volumen

También es posible la adquisición de la fuente de alimentación del enchufe de salida ELPA. 4 puntos de venta. Asegure los tomacorrientes con tapas para evitar el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica debido a la travesura de los bebés. Con funda resistente al rastreo. La forma circular ayuda a evitar la rotura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WLP-3020B(W)

Número de Parte
WLP-3020B(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 4
Longitud del cable(m) 2 Las funciones Prevención de seguimiento / Protección contra el polvo Color Blanco
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WLP-3020B(W) de la serie Regleta, con bloqueador de polvo 3 tomas + 1 toma.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico