(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

6 tomacorrientes con bloqueador de polvo

6 tomacorrientes con bloqueador de polvo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Tapón de rotación ELPA 180 °. Con funda resistente al rastreo. Resistente al calor. Sirve para prevenir golpes al sellar los receptores de cuchillas de las salidas no utilizadas. Esto ha adoptado una cubierta protectora segura. 6 puntos de venta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WBT-6020B(W)

Número de Parte
WBT-6020B(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 enchufe oscilante Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 6
Longitud del cable(m) 2 Las funciones Prevención de seguimiento / Protección contra el polvo Color Blanco
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WBT-6020B(W) de la serie 6 tomacorrientes con bloqueador de polvo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico