(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA de un extremo, corte 2P, blanco

Cable de CA de un extremo, corte 2P, blanco
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Clasificación del cable de CA del enchufe ELPA2P: 125 V 12 A. Longitud total: 2 m/3 m. 1.25 mm 2 (0.18 mm × 50 Núcleo) Blanco Un extremo cortado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PC-20H
PC-30H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) Recto Color Blanco
Corriente nominal(A) 12 Tensión nominal(V) 125 Tipo de cable Cable plano
Forma terminal Cortar un extremo Cable de CA Recto Numero de nucleos 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico