(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
Clasificación del cable de CA del enchufe ELPA2P: 125 V 12 A. Longitud total: 2 m. 1.25 mm2 2 (0.18 mm × 50 núcleo) Blanco con terminal redondo (Diámetro interno 3.5⌀ Diámetro externo 7⌀).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PCK-20H
Forma de enchufe | A-2 | Longitud del cable(m) | 2 | Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blanco | Corriente nominal(A) | 12 | Tensión nominal(V) | 125 |
Tipo de cable | Cuerda hueca | Forma terminal | Terminal circular (diámetro interno: ø3.5, diámetro externo ø7) | Cable de CA | Recto |
Numero de nucleos | 2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCK-20H de la serie Cable de CA de un extremo 2P con terminal redondo.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente