(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - CRC, compactos, hembra, 250 V, instalación robotizada, serie 51238

Conectores rectangulares - CRC, compactos, hembra, 250 V, instalación robotizada, serie 51238
  • Descuento por volumen

Un conector Molex que admite corrientes de 7.0 a 15.0 A. Número máximo de pines: 50. Óptimo para robots industriales y aplicaciones FA (alojamientos compatibles: 51234/55836)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51238-2011
51238-2012
51238-2015
51238-3011
51238-3012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos Corriente permisible
(A)
Tipo de clave de prevención de desajuste
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203.5Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203.5A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203.5D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

303Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

303A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Voltaje permitido(V) 250 Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / TUV / CSA Pitch(mm) 3.00 Compañero de apareamiento 51234, 55836
Montaje en panel Frente atrás