(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasas de enchufe de cable a cable con paso de 2.50 mm (51198)

Carcasas de enchufe de cable a cable con paso de 2.50 mm (51198)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Alojamiento 51103 para racores Molex; Puede adaptarse a minicerraduras.
· Número de clientes potenciales: De 2 a 15 derivaciones.
· Lanza de vivienda.
· Incluye bridas para montaje en panel.
· Espesor del panel: Compatible con 0,8 - 2,0 mm.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51198-0200
51198-0300
51198-0500
51198-0800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Normas representativas UL / TUV / CSA Pitch(mm) 2.50
Numero de fila 1 Montaje en panel Presente Color Natural
Terminal conforme 50837 Compañero de apareamiento 51103 Otras propiedades Retardante de llama