(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de instrumentación de par trenzado (Números de pieza)

Cable de instrumentación de par trenzado
  • Descuento por volumen

Cable de instrumentación de par trenzado serie TKVVBS

[Caracteristicas]
· Resistencia superior al calor, resistencia al aceite y flexibilidad.
· Los tipos de capas trenzadas y los tipos de pares trenzados están disponibles.
· Debido a que un tipo de par trenzado se establece en un paso diferente al de los pares adyacentes, se puede reducir el ruido de diafonía.
· Se proporciona un escudo trenzado como contramedida de ruido.
· El trabajo de cableado del blindaje se puede realizar fácilmente gracias a un cable de drenaje del mismo tamaño que el conductor.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TKVVBS-0.2SQ-17P-17

Número de Parte
TKVVBS-0.2SQ-17P-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal Normas representativas Cable a tierra Configuración interna del conductor (número de hilos / diámetro del hilo)
(Unidades / mm)
Conductor interno diámetro exterior
(mm)
Diámetro exterior del cuerpo de aislamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.2243417P11[Otros] Menos de 100 V-Ninguno7/0.180.541.04

Cargando…

  1. 1

Información básica

Blindaje Presente Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor Color de la vaina Gris
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Aislamiento del color del cuerpo Ver el catalogo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TKVVBS-0.2SQ-17P-17 de la serie Cable de instrumentación de par trenzado.

Products like this...

Número de Parte
TKVVBS-0.2SQ-10P-11
TKVVBS-0.2SQ-10P-12
TKVVBS-0.2SQ-10P-13
TKVVBS-0.2SQ-17P-18
TKVVBS-0.2SQ-17P-19
TKVVBS-0.2SQ-17P-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal Normas representativas Cable a tierra Configuración interna del conductor (número de hilos / diámetro del hilo)
(Unidades / mm)
Conductor interno diámetro exterior
(mm)
Diámetro exterior del cuerpo de aislamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.2242010P9.2[Otros] 150VCSA (c-UL) / UL[Otros] Cable de drenaje7/0.180.541.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.2242010P9.2[Otros] 150VCSA (c-UL) / UL[Otros] Cable de drenaje7/0.180.541.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.2242010P9.2[Otros] 150VCSA (c-UL) / UL[Otros] Cable de drenaje7/0.180.541.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.2243417P11[Otros] Menos de 100 V-Ninguno7/0.180.541.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.2243417P11[Otros] Menos de 100 V-Ninguno7/0.180.541.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2243417P11[Otros] Menos de 100 V-Ninguno7/0.180.541.04