(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie B - M12, push-pull (Números de pieza)

Conector circular serie B - M12, push-pull
  • Descuento por volumen

El conector puede funcionar dentro de un rango de temperatura de funcionamiento de -55°C a + 250°C.

[Caracteristicas]
· El conector puede funcionar dentro de un rango de temperatura de funcionamiento de la unidad eléctrica de -55°C a + 250°C

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FGG.2B.302.CLAD52

Número de Parte
FGG.2B.302.CLAD52
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConector serie iniciales Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Voltaje máximo
(Vr.ms)
Señal de cable aplicable
(AWG)
Tamaño de la cáscara Tipo de conector Diámetro exterior de acabado de cable aplicable
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FMacho (enchufe)2Cable a cable305801,750#162BTipo recto4.2 a 5.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Método de eliminación Un toque Grado de protección IP50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FGG.2B.302.CLAD52 de la serie Conector circular serie B - M12, push-pull.

Products like this...

Número de Parte
EGG.2B.302.CLL
EGG.2B.310.CLL
EGG.2B.314.CLL
FGG.2B.302.CLAD82
FGG.2B.310.CLAD82
FGG.3B.304.CLAD92
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConector serie iniciales Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Voltaje máximo
(Vr.ms)
Señal de cable aplicable
(AWG)
Tamaño de la cáscara Tipo de conector Diámetro exterior de acabado de cable aplicable
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FHembra (socket)2Montaje de cable a panel305801,750#162BTipo de montaje en panel-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-D・E・FHembra (socket)10Montaje de cable a panel84301,300#222BTipo de montaje en panel-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-D・E・FHembra (socket)14Montaje de cable a panel6.54501,350#222BTipo de montaje en panel-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FMacho (enchufe)2Cable a cable305801,750#162BTipo recto7.2 a 8.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FMacho (enchufe)10Cable a cable84301,300#222BTipo recto7.2 a 8.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10D・E・FMacho (enchufe)4Cable a cable194201,250#163BTipo recto7.7 a 9.2