(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie CE01 - crimpado, estanco (Números de pieza)

Conector circular serie CE01 - crimpado, estanco
  • Descuento por volumen

Conector tipo engarzado con estructura impermeable y a prueba de polvo para una excelente resistencia ambiental. Se puede conectar a un circuito de protección conforme a JIS B 6015.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CE01-2A24-10SC-DO

 
Número de Parte
CE01-2A24-10SC-DO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Clasificación del producto Insertar número Empaquetadura Tamaño de la cáscara Características Tensión admisible: aviso Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Hembra (socket)7Montaje de cable a panel46500/700Caja de receptáculo24-10Ninguno24Unidad de conector500 V CA (rms) / 700 V CCCE01-6 A24-10PC-DO-BSS (enchufe recto)CE01-6 A24-10PC-DO (enchufe recto)CE01-8 A24-10PC-DO-BAS (enchufe angular)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales A・B・C A・B・C CE01
Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto Clasificación del IP IP67
Normas representativas UL / CUL Método de bloqueo Bayoneta Cambio de ubicación clave Posición normal
Shell (material / tratamiento) Aleación de aluminio / galvanizado (tratamiento con cromato trivalente) Contacto (material / tratamiento) Aleación de cobre / plateado Color Negro
Nota de contacto Se vende por separado Otras normas (JIS)