(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie D/MS A/B - especificaciones MIL-DTL-5015 (Números de pieza)

Conector circular serie D/MS A/B - especificaciones MIL-DTL-5015
  • Descuento por volumen

Conector redondo para conexiones de cables de soldadura, ampliamente utilizado desde el uso de la señal hasta el uso de la fuente de alimentación.
[Caracteristicas]
· Estructura metálica robusta.
· Desarrollado para aviones militares de EE. UU. Y, por lo tanto, es compatible con los conectores MS estándar MIL-DTL-5015 de EE. UU.
· Producto estándar mundial para conectores MS.
· Certificación estándar UL y C-UL. (Archivo N.º E72124)
· Una combinación de 12 tamaños de carcasa y 5 contactos logra una línea de insertos de 73 tipos.
[Aplicaciones]
· La extensa línea de insertos puede ser ampliamente utilizada para equipos de producción, maquinaria de fabricación y equipos electrónicos como equipos de medición.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D/MS3100A24-22P

 
Número de Parte
D/MS3100A24-22P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMNO Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Clasificación del producto Cambio de ubicación clave Insertar número Tamaño de la cáscara Shell (material / tratamiento) Color Notas de cambio de posición clave Tensión admisible: aviso Corriente permitida: aviso Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[MS] D/MSMacho (enchufe)4Montaje de cable a panel46DC1250/AC900RectoReceptáculo de paredPosición estándar24-2224Aleación de aluminio / galvanizado, cromato trivalenteNegro-900 V CA (rms) / 1250 V CC-D/MS3106A24-22S [enchufe recto]D/MS3106B24-22S (enchufe recto dividido)D/MS3108B24-22S (conector de ángulo dividido)---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales MNO Método de conexión del cable Soldadura
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CUL Método de bloqueo Tornillo
Contacto (material / tratamiento) Aleación de cobre / plateado (estándar) Otras normas (MIL)