(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie JL04V - TÜV (Números de pieza)

Conector circular serie JL04V - TÜV
  • Descuento por volumen

Conector redondo de alta fiabilidad certificado por TUV como conector estándar de seguridad europeo.
[Caracteristicas]
· Una estructura resistente al medio ambiente que evita que el agua, el aceite, el polvo, etc. ingresen desde el exterior gracias a sus capacidades a prueba de agua y polvo de clase IP67.
· Compatible con conectores MS estándar MIL.
[Aplicaciones]
· Un conector redondo altamente confiable utilizado como un conector compatible con el estándar de seguridad europeo.
· Ampliamente utilizable como conector; óptimo para conexiones de circuitos de diversos equipos industriales, como máquinas herramientas y servomotores.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JL04V-6A32-17PEY-EB-R

Número de Parte
JL04V-6A32-17PEY-EB-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Dirección de conexión Tipo de conector Configuración de contacto (Tamaño de contacto * Número de electrodos) Tamaño de cable aplicable
((mm)2)
Cable aplicable
(AWG No.)
Capacidad actual total
(A)
Voltaje máximo
(Vacr.ms 1 minuto)
Función a prueba de agua Insertar posición de rotación
(La licenciatura)
Tamaño de la cáscara Campana final Detalles actuales permitidos (tamaño de contacto * actual) Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho4Conexión de cable80RectoEnchufe recto#4*422 o menos265.2265.22000Resistente al agua durante el apareamiento25032Con campana final-JL04V-2 A32-17SEY-BR [Receptáculo de montaje en panel]---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales JKL JKL JL04V
Método de conexión del cable Soldadura Normas representativas TUV Color de la cáscara Color de interferencia de tipo negro
Contacto contactando parte acabado Plata

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JL04V-6A32-17PEY-EB-R de la serie Conector circular serie JL04V - TÜV.

Products like this...

Número de Parte
JL04V-2A22-J1SE-R
JL04V-2A28-11PEZ-R
JL04V-2A28-11SE-R
JL04V-2A32-17SE-B-R
JL04V-2E20-18PE-B-R
JL04V-8A22-22SE-EB1H-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Dirección de conexión Tipo de conector Configuración de contacto (Tamaño de contacto * Número de electrodos) Tamaño de cable aplicable
((mm)2)
Cable aplicable
(AWG No.)
Capacidad actual total
(A)
Voltaje máximo
(Vacr.ms 1 minuto)
Función a prueba de agua Insertar posición de rotación
(La licenciatura)
Tamaño de la cáscara Campana final Detalles actuales permitidos (tamaño de contacto * actual) Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra18Montaje en panel5/13/23RectoReceptáculo de montaje en panel#20*12 + #16*2 + #12*4# 20: 0.8 o menos. # 16: 1.25 o menos. # 12: 3.5 o menos.35.635.62000Tipo no impermeable022Ninguno#20*5V/#16*13V/#12*23VJL04V-6 A22-J1PE-R [Enchufe recto]---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho22Montaje en panel13/23RectoReceptáculo de montaje en panel#16*18 + #12*4# 16: 1.25 o menos / # 12: 3.5 o menos65.265.22000Tipo no impermeable28028Ninguno#16*13V/#12*23VJL04V-6 A28-11SEZ-EB-R [Enchufe recto]JL04V-6 A28-11SEZ-R [Enchufe recto]--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra22Montaje en panel13/23RectoReceptáculo de montaje en panel#16*18 + #12*4# 16: 1.25 o menos / # 12: 3.5 o menos65.265.22000Tipo no impermeable028Ninguno#16*13V/#12*23VJL04V-6 A28-11PE-EB-R [Enchufe recto]JL04V-6 A28-11PE-R [Enchufe recto]--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra4Montaje en panel80RectoReceptáculo de montaje en panel#4*422 o menos265.2265.22000Tipo no impermeable032Ninguno-JL04V-6 A32-17PE-EB-R [Enchufe recto]---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho9Montaje en panel13/23RectoReceptáculo de montaje en panel#16*6 + #12*3# 16: 1.25 o menos / # 12: 3.5 o menos79.879.82000Unidad tipo impermeable020Ninguno#16*13V/#12*23VJL04V-6 A20-18SE-EB-R [Enchufe recto]JL04V-6 A20-18SE-R [Enchufe recto]--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra-Conexión de cable57ÁnguloEnchufe de ángulo recto#8*410 o menos--2,000Resistente al agua durante el apareamiento0-Con campana final especial (disposición 22 - 22)-JL04HV-2E22-22PE-BR [receptáculo de montaje en panel]---