(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie DRL

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1133460000

Número de Parte
1133460000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

aplicación Poder Configuración de contacto 1c Función de cierre Ninguno
Forma terminal Enchufe / enchufe Corriente nominal de contacto (valor mínimo para CA y CC)(A) 16 Tensión nominal de bobina (DC)(V) 24
Normas representativas UL / CUL / TUV Altura de la dimensión(mm) 36 Ancho de la dimensión(mm) 21.5
Profundidad de la dimensión(mm) 28 Modelo DRL170024L LED de funcionamiento Presente
Diodo protector Ninguno Contacto chapado en oro Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1133460000 de la serie Serie DRL.