(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

DIO32/32 puntos, aislamiento

DIO32/32 puntos, aislamiento
  • Descuento por volumen

Tipo de entrada aislada DIO32/32 puntos

[Características]
· Entorno de señal de 3,3 V Serie CPZ Módulo de interfaz de entrada/salida digital CompactPCI con entrada de fotoacoplador de 32 puntos (que admite salida tipo disipador) y salida de colector abierto de alta corriente de 32 puntos (tipo disipador). Este módulo requiere una fuente de alimentación externa porque tiene una fuente de alimentación de aislamiento incorporada.
Los datos se pueden emitir en sincronización con el circuito externo con un circuito de protocolo de enlace de entrada.
Admite salida de señal de reinicio y entrada de señal de reinicio externa. Además, cuenta con un temporizador de intervalos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCI-2724C
PCI-2726C
PCI-2726CL
PCI-2726CM
PCI-2826CV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico