(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - instalación de placa de circuito, serie HKP

Conectores rectangulares - instalación de placa de circuito, serie HKP
  • Descuento por volumen

Los conectores Honda Tsushin Kogyo son flexibles en cuanto a aplicaciones y ofrecen conectores de paso de 2,54 mm, rectos, en ángulo recto y de tipo orificio pasante.

[Características]

· Contactos altamente confiables basados ​​en un diseño original probado.
· Es posible una amplia gama de combinaciones de conexiones, desde conexiones de un solo circuito hasta conexiones de varios circuitos.
· El trabajo de conexión de cables se realiza utilizando una máquina prensadora que puede realizar conexiones de cables para 3.000 terminales/H y también está disponible una herramienta manual para lotes pequeños.
· Aislador certificado UL.
· La corrección de errores de cableado también se simplifica utilizando la herramienta de eliminación.
▪ Admite acoplamiento con series FFC, MFC, HSC, DIC.
▪ Disponible en 5 hasta 24 núcleos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HKP-5FDS2
HKP-10FD2
HKP-20FD2
HKP-20M2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Núcleos Características Tamaño de pin/contacto usado
(mm)
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Hembra5Tipo de inmersión (1 columnas)0.6 x 0.25
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Tipo de inmersión (2 columnas)0.6 x 0.25
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Hembra20Tipo de inmersión (2 columnas)0.6 x 0.25
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Macho20Tipo de inmersión (2 columnas)□0.635

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales GHI Series Iniciales G · H · I HKP
Aplicación Para placas de circuito Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) AC300
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Tratamiento de superficie de contacto Chapado en oro
Cantidad de unidades ordenadas(Pieza) 100