(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie SAK

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0380460000

 
Número de Parte
0380460000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Para DIN35 mm (TS35) Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Medida del tornillo M2.5 Número de entradas / salidas 1 a 1
Corriente nominal (IEC)(A) 24 Corriente nominal (UL)(A) 20 Tipo Bloque de terminales del conductor
Características Ninguno Paso entre terminales(mm) 6.1 Color Beige
Tamaño de cable nominal((mm)2) 2.5 Tamaño nominal del cable (AWG) 12 Rango de conexión de cable Min a Max((mm)2) 0.13 a 6
Tensión nominal (IEC)(V) 800 Tensión nominal (UL)(V) 600 LED / lámpara incandescente Ninguno
Modelo SAK2.5/35 Cubierta incluida Ninguno Dimensión de vanguardia del conductor(mm) 0.6 x 3.5
Longitud de pelado del revestimiento de alambre(mm) 10 Par de apriete de tornillo de terminal(N•m) 0.4 a 0.6 Clase de retardante de llama UL94 V2
Voltaje de resistencia al impulso(kV) 8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0380460000 de la serie Serie SAK.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico