(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grado de resistencia a la intemperie del lazo de montaje de Insulok【100 piezas por paquete】

Grado de resistencia a la intemperie del lazo de montaje de Insulok
  • Descuento por volumen

Una corbata con una corbata estándar en la base y un tornillo apretado fijo entero en la cabeza. Se puede fijar firmemente a un panel y chasis. Se puede usar afuera.

[Caracteristicas]
· Se utiliza al fijar el cableado a un chasis, panel, pared, etc.
▪ Un cierre de cremallera integrado con una base estándar de cierre de cremallera MS que tiene agujeros fijos para tornillos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T18MR-W
T30MR-W
T50MR-W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 201112.580

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 321573.5133.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502154.7222.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Negro Calificar; nota Resistente al clima
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Función especial / aplicación Sostenido por tornillo Estándar Producto certificado UL estándar
Numero con packs(Unidades) 100 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico